17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

現場テープ No.440

通常単価(税別)
545709
税込単価
600780
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・特殊配合の粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。・耐水性に優れたポリエステル製の基材...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

最小発注数量
-
オリーブ
4547691757760
855-5912
46
4.6
10個
シルバー
シルバー
4547691757753
855-5913
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
1日目
709
( 780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊配合の粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
・耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。
・重ね貼りもできます。
【用途】
・資材の仮止め。
・養生用シートの固定。
・一時的な補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場テープ No.440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場テープ No.440
農業用PO補修用テープ ハウス救急番
アルミ箔粘着テープ No.8290
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8073 アルミテープ(ツヤなし)
メーカーオカモトオカモト寺岡製作所マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格545-95333,8965,085 -2,87550,181
通常出荷日1日目〜1日目10日目7日目〜1日目4日目
テープ幅(mm)508050505050
テープ長さ(m)252020202050
テープ厚(mm)0.220.170.250.30.220.1
粘着剤ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
テープカット条件手で切断可能手で切断可能----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト