17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 表面保護テープ 環境対応タイプ
  • TRUSCO 表面保護テープ 環境対応タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 表面保護テープ 環境対応タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSPW-51B

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・原材料に有機剤を一切使用せず、水系粘着剤を使用しているため、環境にやさしい表面保護テープです。
・弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。

ご注意

  • 長期間の貼付放置や屋外でのご使用は被着体汚染や糊残りの原因になりますので避けてください。
  • 特にフッ素加工板や塩ビ板など、一部の樹脂素材へのご使用は糊残りが発生しやすいのでご注意ください。
  • 事前に実条件にて貼付・剥離テストをおこない、十分にご検討の上、使用願います。
  • 長期間の貼付放置や屋外でのご使用は被着体汚染や糊残りの原因になりますので避けてください。特にフッ素加工板や塩ビ板など、一部の樹脂素材へのご使用は糊残りが発生しやすいのでご注意ください。事前に実条件にて貼付・剥離テストをおこない、十分にご検討の上、使用願います。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(μm)
60
幅(mm)
100
長さ(m)
100
ブルー・ライトブルー
基材
ポリエチレン系
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.3N/10mm
JANコード
4989999436747
トラスココード
855-5618
テープカット条件
切断にはカッターが必要
基材詳細
ポリエチレン
質量(g)
810.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト