ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
K6926-15
2019年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・ブチルゴム系粘着剤の為、防水気密性が良好です。
・粘着剤の厚手塗工により粗面密着性と段差吸収性が良好です。
【用途】
・太陽電池架台防水用。
・防振ゴム固定用。
・人工芝固定用。
・コンクリートジョイント部防水用。
・床・点示タイル固定用。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):15
・長さ(m):2.4
・厚さ(mm):2
・粘着力:1面10N/10mm、2面16.4N/10mm
・JANコード:4953871168224
・トラスココード:829-0890
・質量:102g
【材質/仕上】
・基材:EPDM
・粘着剤:ブチルゴム系