17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイオラン 気密防水用テープ

通常単価(税別)
894
税込単価
983
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。・アクリル系粘着剤使用につき、透...

詳細を確認
  • 人体には直接貼らないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4967529513359
836-4014
10
5個
ホワイト
4967529513458
836-4015
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894
( 983 )
4日目
894
( 983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
・アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。
【用途】
・断熱材のジョイントに。
・枠周りの防水用に。

ご注意

  • 人体には直接貼らないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 気密防水用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 気密防水用テープ
カットクロス(防水気密用テープ)
気密・防水用アクリル片面テープ No.418
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
アクリル気密防水テープ(片面・両面タイプ)
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
メーカーダイヤテックス住化プラステック寺岡製作所寺岡製作所日東エルマテリアルnitoms
通常価格894784561 -14,062668 -1,140 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜10日目1日目〜在庫品1日目〜
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.220.190.20.22-0.18
基材ポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト