ファクトリーサプライ用品技術窓口

はく離ライナーの付いた屋内区画標示用テープ。【特長】・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。・接着力が強...
詳細を確認外観図

TLT-50EAW(ホワイト)の外観

TLT-50EAY(イエロー)の外観
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TLT-50EAW | ホワイト | 50×50 | 0.16 | 750 |
| TLT-50EAY | イエロー | 50×50 | 0.16 | 750 |
材質

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,800円 ( 4,180円 ) | 1日目 |
3,758円 ( 4,134円 ) | 1日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 2日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 2日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 1日目 |
5,105円 ( 5,616円 ) | 1日目 |
5,105円 ( 5,616円 ) | 1日目 |
7,246円 ( 7,971円 ) | 1日目 |
7,610円 ( 8,371円 ) | 1日目 |
はく離ライナーの付いた屋内区画標示用テープ。
【特長】
・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプ。
・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布。
【用途】
・屋内用。
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット
電子・製薬・食品・クリーンルーム関連施設で異物混入や汚染予防にオススメ。低密度ポリエチレンと水溶性アクリル製粘着剤を使用した強粘着シートが靴の裏や車輪等に付着した汚れ・ほこりを除去!

日東電工
ラインテープ(はく離紙付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラインテープ
4.6通常価格(税別):867円~

日本緑十字社
ガードテープ 幅 25~100mm
5通常価格(税別):4,500円~

ニチバン
クリアーラインテープNo.536
5通常価格(税別):615円

アズワン
ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101
4.4通常価格(税別):1,412円~

アズワン
アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入
0通常価格(税別):14,600円~

日東エルマテリアル
オーバーコートテープ 10M
0通常価格(税別):1,589円~

テサ
ラインテープ(屋内用)
4.8通常価格(税別):1,772円~

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用ガイドテープ
3通常価格(税別):2,077円~

日東電工
ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD
1通常価格(税別):3,270円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ