ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールテープ 15M (JIS規格品)

通常単価(税別)
284
税込単価
312
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので...

詳細を確認
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • テープ幅 (mm)
    13
  • テープ長さ (m)
    15
  • 最高使用温度 (℃)
    201~300
  • 最低使用温度 (℃)
    -100~
  • JANコード
    4967410105007
  • トラスココード
    855-0138
  • 質量(g)
    24
  • 使用温度範囲(℃)
    -100~250
  • ホワイト
  • 基材
    ふっ素樹脂

型番:

TB4501J
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB4501Jの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
最高使用温度(℃)
201~300
最低使用温度(℃)
-100~
JANコード
4967410105007
トラスココード
855-0138
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
-100~250
ホワイト
基材
ふっ素樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB4501J
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します
・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します
・ねじ込み、取り外しが容易です
・日本製のJIS規格品です
【用途】
・各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールテープ 15M (JIS規格品)の型番TB4501Jのページです。 型番TB4501Jに関する仕様情報を記載しております。
シールテープ 15M (JIS規格品)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
漏れ防止のシール材
5
満足度:5.0
配管部品、継手の漏れ防止用に使用しています。幅、厚みとも使いやすくて重宝しております。
0人が参考にしています。
漏れ止めに使用しています
4
満足度:4.0
水、空気配管の管用ネジ部に使い漏れ止めとして使用しています。メーカーへのこだわりはありません。ネジ部に二巻で済ませたいの...もっと読む
0人が参考にしています。
配管のシールに使用しています
5
満足度:5.0
社内設備のエアー配管などのネジ部からの漏れ防止のシール材として使用しています。漏れ防止シールに関してはほかの方法もありま...もっと読む
0人が参考にしています。
グリスの配管に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用している生産設備装置のグリスアップを装置外にから効率よくできるようにする配管に使用しています。グリスポンプから...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールテープ 15M (JIS規格品)
シールテープ
13mm×5m シールテープ(10巻)
No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
TRUSCO シールテープ
13mm シールテープ
メーカースリーボンドアサダエスコ日東電工トラスコ中山エスコ
通常価格2841,4642,017315 -59 -140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.10.10.10.10.10.1
テープ幅(mm)131313131313
テープ長さ(m)1515515--
最高使用温度(℃)201~300201~300201~300201~300201~300201~300
最低使用温度(℃)-100~-100~-100~-100~-100~-100~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト