17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊発泡体基材両面接着テープ No.575

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特殊発泡体基材両面接着テープ No.575

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

575-10

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

被着体への密着性と保持力にすぐれる特殊発泡体基材両面テープ。
【特長】
・柔軟性に富んだ特殊なフォームが支持体で両面に強接着タイプの粘着剤を塗布。
・基材に発泡体を使用し被着体への密着性が良好で、すぐれた保持能力を発揮。
・家庭用各種ハンガー類の固定、ハンガーボードの取り付けの実績が多い。
【用途】
・家庭用各種ハンガー類、ハンガーボード、小型電気部品、等各種銘板、等モールの取り付け、固定に最適。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.2
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
基材
発泡体
粘着剤
ゴム系
粘着力
-
色
ホワイト
JANコード
4953871168385
トラスココード
829-0872
質量(g)
50.000
材質1
基材:発泡硬質ポリオレフィン
基材詳細
発泡硬質ポリオレフィン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト