17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手でまっすぐ切れる両面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S1025

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手でまっすぐに切れる、透明の両面テープです。

指定中の仕様・寸法情報

基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
クリア(透明)
JANコード
4904140160258
トラスココード
828-1153
質量(g)
42
材質1
基材:ポリエチレン
材質2
粘着剤:アクリル系

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト