ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

通常単価(税別)
2,003
税込単価
2,203
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。・粘着剤のみで構成された両面テープなので、被...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

型番:

VHR0601-03-200X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VHR0601-03-200X300の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.3
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
超強力/強力
強力
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
20.0N/10mm
ホワイト
単品/パック
単品
JANコード
4573342783246
トラスココード
855-8661
質量(g)
300
基材詳細
アクリルフォーム(VHR0601)、銅箔(8926-02.025)
密度(g/cm3)
1.5
熱伝導性(W/mk)
0.6
難燃性(UL94)
V-2

型番リスト

表示件数
型番
VHR0601-03-200X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,003
( 2,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。
・粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。
・高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。
・ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。
・アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません
・優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。
・基材が入っているため、加工性に優れます。
・非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。
・優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
【用途】
・半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着に。
・LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定用。
・CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
【材質】
・基材:アクリルフォーム(VHR0601)・銅箔(8926-02.025)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズの型番VHR0601-03-200X300のページです。 型番VHR0601-03-200X300に関する仕様情報を記載しております。
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フィルムヒーターとサーミスタの固定
5
満足度:5.0
量産化を念頭に開発中の装置で、フィルムヒーターとアルミ部材とを接着するのに使用しました。 温度差は少し(1℃ぐらい?)あ...もっと読む
2人が参考にしています。
ヒートシンクの取り付け
5
満足度:5.0
接着力があってガスを発生しないとのことで使用しました。 後付けでヒートシンクを取り付ける際はシリコングリスなどではうまく...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ
無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ
無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
メーカースリーエムジャパン日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格2,00353,163 -53,84626,071 -2,630 -2,625
通常出荷日1日目12日目12日目12日目6日目〜1日目
テープ厚(mm)0.30.150.150.250.151.2
テープ幅(mm)200-25--110
テープ長さ(m)0.3505050500.2
超強力/強力強力-----
基材アクリル不織布不織布不織布不織布アクリル

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト