17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボディコンテープ 5巻入り
  • ボディコンテープ 5巻入り

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボディコンテープ 5巻入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BCT-2

2022年12月に販売終了となりました。

【特長】
・塩ビフィルムを基材としているので、さまざまな曲線・凹凸面にしっかりフィットします。
・テープが重なる部分も段差を吸収してミストが入らず、きれいな見切りができます。
・耐熱性に優れた粘着剤の採用により、乾燥時の浮き、のり残りがほとんどありません。
【用途】
・車輌塗装用。

指定中の仕様・寸法情報

基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
色
ホワイト系
JANコード
4976006250014
トラスココード
829-0855
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
幅(mm)
2
材質1
基材:塩化ビニルフィルム
材質2
粘着剤:ゴム系
基材詳細
塩化ビニルフィルム
質量(g)
49.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト