ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:1日目

【特長】・反射しにくい仮止めテープです。【用途】・舞台や撮影時に。【商品仕様】・色:ブラック・幅(mm...

詳細を確認

型番:

N738K04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N738K04の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.11
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
ブラック
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.2N/10mm
引張強度
40N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4901860189811
トラスココード
836-4045
質量(g)
154.000
基材詳細
再生ポリエチレンテレフタレート(PET)含有クロス/ポリエチレン(PE)ラミ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
N738K04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射しにくい仮止めテープです。
【用途】
・舞台や撮影時に。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.105
・粘着力:2.2N/10mm
・引張強度:40N/10mm
・フィットライトテープ艶消シ黒50×25
・JANコード:4901860189811
・トラスココード:836-4045
・質量:154g
【材質/仕上】
・基材:再生PET含有クロス/PEラミ
・粘着剤:アクリル系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25の型番N738K04のページです。 型番N738K04に関する仕様情報を記載しております。
積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易現場検査時に使用しています
5
満足度:5.0
ワーク材料を簡易検査時に使用しています。検査としては箱で囲ったワーク材料をライトで照らす方法で、余計な光がすき間から入っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25
50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81
フィットライトテープ No.738 幅 50mm
50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
フィットライトテープ No.738 養生テープ
50mmx25m 養生テープ(外装用)
メーカー積水化学工業エスコ積水化学工業エスコ東京硝子器械エスコ
通常価格570690356 -4604381,050
通常出荷日1日目1日目1日目2日目8日目2日目
テープ厚(mm)0.110.1250.10.1350.105 0.35
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)2525-252525
ブラックブラック(艶消し)-ピンク-ピンク / ブラウン
基材ポリエチレンポリエチレン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト