ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

紙バックシーリングテープ No.700R

通常単価(税別)
179
税込単価
197
通常出荷日:1日目

【特長】・PET製と違い、手で切れます。【用途】・パン、お菓子などの小分け袋詰めに。・部品等の小分け袋...

詳細を確認
  • この製品は袋の口止めテープです。それ以外の用途には使用しないでください。家具・壁・ガラス等に直接貼らないでください。人体など皮膚に直接貼らないでください。電気絶縁用には使用しないでください。

型番:

700-R
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700-Rの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.14
レッド系
基材
JANコード
4547691757456
トラスココード
829-0172
適合機種
オカモトバックシーラ
粘着剤
ゴム系
質量(g)
55.000
基材詳細
基材:クラフト紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
700-R
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179
( 197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET製と違い、手で切れます。
【用途】
・パン、お菓子などの小分け袋詰めに。
・部品等の小分け袋詰めに。

ご注意

  • この製品は袋の口止めテープです。それ以外の用途には使用しないでください。家具・壁・ガラス等に直接貼らないでください。人体など皮膚に直接貼らないでください。電気絶縁用には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙バックシーリングテープ No.700Rの型番700-Rのページです。 型番700-Rに関する仕様情報を記載しております。
紙バックシーリングテープ No.700Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙バックシーリングテープ No.700R
バッグシーリングテープ No430
バッグシーラーテープ Hタイプ
バッグシーリングテープ No.430
バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)
バックシーリング開封紙テープ
メーカーオカモトニチバン積水化学工業ニチバンニチバンニチバン
通常価格179111218 -132600109
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
テープ幅(mm)9999129
テープ長さ(m)5035503510050
テープ厚(mm)0.140.0510.0580.0530.058-
レッド系イエロー系----
基材セロハンPET--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト