ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚【3個入り】

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:2日目

エルゴ樹脂テープカッター(TETC-B、TETCE-B)専用の替刃です。

  • エルゴテープカッター本体はこちらをご覧ください。

型番:

TETC-SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

TETC-SBの仕様・寸法情報

部品区分
替刃
適合本体
TETC-B、TETCE-B
JANコード
4989999437805
トラスココード
829-1371
適合機種
TETC-B、TETCE-B
重量(g)
28.000
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TETC-SB
RoHS?最小発注数量
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
2日目

詳細情報

基本情報

エルゴ樹脂テープカッター(TETC-B、TETCE-B)専用の替刃です。

ご注意

  • エルゴテープカッター本体はこちらをご覧ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚の型番TETC-SBのページです。 型番TETC-SBに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚
TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入
TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入
TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
テープカッター(2インチ・3インチ兼用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9502,1621,483545615300
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
部品区分替刃-替刃---
適合本体TETC-B、TETCE-BTEX-226A、TEX-266ATEX-110TEX-203、TEX-233SP、TEX-233SP-A、TEX-110--
JANコード498999943780549899994813724989999481358498999949536249899992611894989999168006
トラスココード829-1371819-1282819-1346836-9242445-3557232-7236
適合機種TETC-B、TETCE-B-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト