17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和紙テープHARU 幅50・150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

和紙テープHARU 幅50・150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F0420

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます
・微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます
【用途】
・壁面の装飾に

ご注意

  • 屋外・凹凸面では使用しないでください。高温多湿、直射日光のあたる所に保管しないでください。使用できない壁:紙・不織布・化粧版・塗装面

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.09
ブルー系
JANコード
4904140604202
トラスココード
831-5273
厚さ(mm)
-
材質1
-
材質2
-
基材詳細
和紙
粘着剤詳細
アクリル系
色詳細
エンドレスオーシャン02

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト