ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

包装用PEワリフ テープ EF670E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
581
税込単価
639

【特長】・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています・透明度が高く耐水性にすぐ...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.17
  • テープ幅 (mm)
    50
  • テープ長さ (m)
    25
  • クリア(半透明)
  • 粘着剤
    ゴム系
  • JANコード
    4951107066023
  • トラスココード
    855-6022
  • 基材詳細
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]
  • 質量(g)
    215.000

型番:

EF670E-50X25
解除
    数量:

    EF670E-50X25の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.17
    テープ幅(mm)
    50
    テープ長さ(m)
    25
    クリア(半透明)
    粘着剤
    ゴム系
    JANコード
    4951107066023
    トラスココード
    855-6022
    基材詳細
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]
    質量(g)
    215.000
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    型番
    mm
    長さ
    mm
    基材粘着剤厚さ
    mm
    粘着力
    N/cm
    引張強さ
    N/cm
    伸び率
    %
    EF670E-50X255025半透明PEワリフ®合成ゴム系0.177.0037.026

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EF670E-50X25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    581
    ( 639 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています
    ・透明度が高く耐水性にすぐれた基材を使用しています
    【用途】
    ・一般梱包用に
    ・段ボール梱包、ごみ袋の口止め

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    包装用PEワリフ テープ EF670Eの型番EF670E-50X25のページです。 型番EF670E-50X25に関する仕様情報を記載しております。
    包装用PEワリフ テープ EF670Eのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    製品の梱包時に使用しました。
    5
    満足度:5.0
    製品自体の梱包のみならず、 納品用の箱詰め作業時にも重宝しています。 接着力があり、且つ、手で簡単に切れるので、 効率良...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    包装用PEワリフ テープ EF670E
    養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621
    養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622
    養生用クロステープ 165養生用緑
    パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
    養生テープ
    メーカーリンレイテープリンレイテープリンレイテープ菊水テープダイヤテックスミスミ
    通常価格5813193454231,143 -7,317
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目
    テープ厚(mm)0.170.140.140.1450.160.14
    テープ幅(mm)505050505050
    テープ長さ(m)252525255025
    クリア(半透明)グリーングリーングリーンホワイトグリーン
    粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました