17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンプロンM
  • ダンプロンM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダンプロンM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR3761-48TM

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
・テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
【用途】
・包装用テープ。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.048
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
5.2N/10mm
引張強度
40N/10mm
JANコード
4953871169313
トラスココード
836-5352
質量(g)
244.000
材質1
基材:ポリプロピレン
材質2
粘着剤:ゴム系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト