17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EZダンプロン NO3303EZ

通常単価(税別)
1,226
税込単価
1,349
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・使いやすさを追求したOPPテープです。・巻き戻しのときに発生するOPPテープ特有のノイズが少...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色系統

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

テープカット条件

引張強度(N/25mm)

粘着力(N/25mm)

RoHS?最小発注数量
-
4953871169443
836-5365
基材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
ダンボール
切断にはカッターが必要
130
8
10
5個
クリア
4953871169436
836-5364
基材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
-
-
-
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
4日目
1,226
( 1,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求したOPPテープです。
・巻き戻しのときに発生するOPPテープ特有のノイズが少なく、静かな作業環境を実現します。
・巻戻しも軽いため、貼り付け作業時の負担も軽減されます。
【用途】
・包装用テープ。
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZダンプロン NO3303EZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EZダンプロン NO3303EZ
透明梱包用テープNo.3303
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921
OPPテープ No.300
OPP粘着テープ No.6020
メーカー日東電工nitoms日東電工日東電工オカモト古藤工業
通常価格1,226329 -18,83114,2862511,423 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目4日目〜在庫品1日目
テープ厚(mm)0.0670.070.10.050.050.05
テープ幅(mm)505050484848
テープ長さ(m)1005050100100100
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
粘着力3.2N/10mm8N/20mm9.80N/25mm7.30N/25mm3.4N/10mm5.0N/25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト