17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

かべスケルトン 【50~100個入り】

通常単価(税別)
2,9844,111
税込単価
3,2824,522
通常出荷日:1日目

【特長】・12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。・壁紙のめくれを軽減しま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

パック入数(本)

最小発注数量
4903768634370
171.000
856-1563
100
1パック

100個入り

4903768634356
75.000
856-1564
50
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,111
( 4,522 )
1日目
2,984
( 3,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。
・壁紙のめくれを軽減します。
【用途】
・石こうボード壁用(GB-R,GB-F用)。
・石こうボード壁用アンカーに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かべスケルトン のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かべスケルトン
かべロックW
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32
サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S
トリカ
フィッシャープラグ(Sタイプ)
メーカー若井産業八幡ねじHASCOサンコーテクノ日本ドライブイットフィッシャー
通常価格2,984-35226,0624112,182 -1,993
通常出荷日1日目在庫品1日目8日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質樹脂-----
全長(mm)約2637----
種類関連部品アンカーボルト--アンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パック----箱・パック
透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト