ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 厨房用横形自在水栓

カクダイ 厨房用横形自在水栓 707-007-13QR
通常単価(税別)
8,2006,829
税込単価
9,0207,512
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・わずかな回転で十分な吐水量が確保できます。【商品仕様】・呼び径(mm):13(PJ1/2)・...

詳細を確認

型番:

707-007-13QR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

707-007-13QRの仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
707-007-13QR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2006,829
( 7,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかな回転で十分な吐水量が確保できます。
【商品仕様】
・呼び径(mm):13(PJ1/2)
・奥行(mm):215
・高さ(mm):75
・JIS B2061規格品
・外ねじ外径約21mm
・二条ねじスピンドル固定コマ仕様
・レバーハンドル側90°開閉制限仕様
・JANコード:4972353043170
・トラスココード:858-7331
・質量:540g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 厨房用横形自在水栓の型番707-007-13QRのページです。 型番707-007-13QRに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 厨房用横形自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 厨房用横形自在水栓
カクダイ レバー式横形自在水栓
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
カクダイ 横形洗眼水栓
レバー自在水栓
ユーロス自在水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所タブチ
通常価格8,20010,9574,98411,0009,6573,330
通常出荷日1日目9日目7日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト