ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,547
税込単価
14,902

【特長】・RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。・接着剤は使用して...

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    610
  • テープ長さ (m)
    20
  • テープ厚 (mm)
    1
  • 耐熱性
  • 最高使用温度 (℃)
    400
  • ホワイト
  • 単品/パック
    単品
  • 材質1
    生体溶解性セラミック繊維、有機バインダー
  • 質量(g)
    2700
  • JANコード
    4945132022215
  • トラスココード
    836-4133

ご注意

  • バインダーに有機材料を使用しておりますので、使用開始時は徐々に加熱してください。

型番:

BC-P1
解除
    数量:

    BC-P1の仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    610
    テープ長さ(m)
    20
    テープ厚(mm)
    1
    耐熱性
    最高使用温度(℃)
    400
    ホワイト
    単品/パック
    単品
    材質1
    生体溶解性セラミック繊維、有機バインダー
    質量(g)
    2700
    JANコード
    4945132022215
    トラスココード
    836-4133
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-P1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,547
    ( 14,902 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。
    ・接着剤は使用しておりません。
    【用途】
    ・パッキン、ガスケット材として。
    ・ケーブルなどの保護材として。
    ・耐火物の緩衝材、バックアップ材。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):610
    ・長さ(m):20
    ・厚さ(mm):1
    ・最高使用温度:400℃
    ・JANコード:4945132022215
    ・トラスココード:836-4133
    ・質量:2.7kg
    【材質/仕上】
    ・生体溶解性セラミック繊維、有機バインダー

    ご注意

    • バインダーに有機材料を使用しておりますので、使用開始時は徐々に加熱してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚の型番BC-P1のページです。 型番BC-P1に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚
    アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚
    アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚
    アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚
    アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚
    アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚
    メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業
    通常価格13,54728,26023,00022,97423,00019,526
    通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目4日目
    テープ幅(mm)610610610610610610
    テープ長さ(m)20303.67.214.43.6
    テープ厚(mm)12502512.550
    耐熱性
    最高使用温度(℃)400400800800800800
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました