ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

通常単価(税別)
18,980
税込単価
20,878
通常出荷日:4日目

【特長】・RCF規制に該当しない断熱材です。・柔軟性に富み熱的安定性に優れています。【用途】・高温部の...

詳細を確認
  • メガネ、マスク、保護具は着用してください。

型番:

BC-B2-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-B2-25の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
610
テープ長さ(m)
7.2
テープ厚(mm)
25
耐熱性
最高使用温度(℃)
800
ホワイト
単品/パック
単品
タイプ
ブランケット
材質1
生体溶解性セラミック繊維
質量(g)
13500
JANコード
4945132022321
トラスココード
836-4131

型番リスト

表示件数
型番
BC-B2-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,980
( 20,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RCF規制に該当しない断熱材です。
・柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
【用途】
・高温部の耐火断熱。
・耐火目地充填剤。
・工業炉断熱材。
【商品仕様】
・幅(mm):610
・長さ(m):7.2
・厚さ(mm):25
・最高使用温度:800℃
・密度:96kg/[[M3]]
・JANコード:4945132022321
・トラスココード:836-4131
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維

ご注意

  • メガネ、マスク、保護具は着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚の型番BC-B2-25のページです。 型番BC-B2-25に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加熱炉
5
満足度:5.0
加熱炉外周断熱に使用しました。 断熱効果はまだ確認できていませんが、おおむね作業がやりやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚
アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚
メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業
通常価格18,98019,92520,98020,98030,34821,701
通常出荷日4日目4日目11日目11日目4日目11日目
テープ幅(mm)610610610610610610
テープ長さ(m)7.23.67.23.63014.4
テープ厚(mm)25502550212.5
耐熱性
最高使用温度(℃)800800800800400800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト