ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

通常単価(税別)
20,980
税込単価
23,078
通常出荷日:11日目

【特長】・RCF規制に該当しない断熱材です。・柔軟性に富み熱的安定性に優れています。【用途】・高温部の...

詳細を確認
  • メガネ、マスク、保護具は着用してください。

型番:

BC-B1-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-B1-25の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
610
テープ長さ(m)
7.2
テープ厚(mm)
25
耐熱性
最高使用温度(℃)
800
ホワイト
単品/パック
単品
タイプ
ブランケット
材質1
生体溶解性セラミック繊維
質量(g)
17000
JANコード
4945132022338
トラスココード
836-4129

型番リスト

表示件数
型番
BC-B1-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,980
( 23,078 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RCF規制に該当しない断熱材です。
・柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
【用途】
・高温部の耐火断熱。
・耐火目地充填剤。
・工業炉断熱材。
【商品仕様】
・幅(mm):610
・長さ(m):7.2
・厚さ(mm):25
・最高使用温度:800℃
・密度:128kg/[[M3]]
・JANコード:4945132022338
・トラスココード:836-4129
・質量:17kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維

ご注意

  • メガネ、マスク、保護具は着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚の型番BC-B1-25のページです。 型番BC-B1-25に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚
アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚
メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業
通常価格20,98020,98018,98021,70119,92514,037
通常出荷日11日目11日目4日目11日目4日目4日目
テープ幅(mm)610610610610610610
テープ長さ(m)7.23.67.214.43.620
テープ厚(mm)25502512.5501
耐熱性
最高使用温度(℃)800800800800800400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト