ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m

通常単価(税別)
20,578
税込単価
22,636
通常出荷日:1日目

【特長】・遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを...

詳細を確認

型番:

TFA-41010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFA-41010の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
95
テープ長さ(m)
9
テープ厚(mm)
4
基材
アルミ箔
耐熱性
最高使用温度(℃)
約200(150推奨)
単品/パック
単品
JANコード
4989999499292
トラスココード
855-1534
質量(g)
700.0
材質2
ガラス繊維
材質3
耐炎繊維フェルト
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TFA-41010
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,578
( 22,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
【用途】
・ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。
・建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
【商品仕様】
・幅(mm):95
・長さ(m):9
・厚さ(mm):4
・粘着性なし(針金などで留めてください)
・使用温度範囲:約200℃(150℃推奨)
・JANコード:4989999499292
・トラスココード:855-1534
・質量:700g
【材質/仕上】
・アルミ箔
・ガラス繊維
・耐炎繊維フェルト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9mの型番TFA-41010のページです。 型番TFA-41010に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m
TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
アルミテープ 幅50mm 長さ50M
9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)
9m アルミテープ(耐熱)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミエスコエスコ
通常価格20,57810,6744,8003,6752,937 -2,560 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
テープ幅(mm)95-5050--
テープ長さ(m)9-25509.149
テープ厚(mm)4-0.082-0.120.09
基材アルミ箔-アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
耐熱性---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト