ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

通常単価(税別)
27,292
税込単価
30,021
通常出荷日:1日目

【特長】・遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを...

詳細を確認

型番:

TFA-21020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFA-21020の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
95
テープ長さ(m)
19
テープ厚(mm)
2
基材
アルミ箔
耐熱性
最高使用温度(℃)
約200(150推奨)
単品/パック
単品
JANコード
4989999499285
トラスココード
855-1533
質量(g)
930.0
材質2
ガラス繊維
材質3
耐炎繊維フェルト
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TFA-21020
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,292
( 30,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
【用途】
・ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。
・建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
【商品仕様】
・幅(mm):95
・長さ(m):19
・厚さ(mm):2
・粘着性なし(針金などで留めてください)
・使用温度範囲:約200℃(150℃推奨)
・JANコード:4989999499285
・トラスココード:855-1533
・質量:930g
【材質/仕上】
・アルミ箔
・ガラス繊維
・耐炎繊維フェルト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19mの型番TFA-21020のページです。 型番TFA-21020に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m
TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m
TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
アルミテープ 幅50mm 長さ50M
カーボンテープ 黒 長さ 30m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミトラスコ中山
通常価格27,29220,57810,6744,8003,67514,923
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
テープ幅(mm)9595-5050-
テープ長さ(m)199-255030
テープ厚(mm)24-0.082-1.2
基材アルミ箔アルミ箔-アルミ箔アルミ箔-
耐熱性----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト