ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m

TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m TAGT-1002
通常単価(税別)
10,674
税込単価
11,741
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。・アルミ面は水や油をはじ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

TAGT-1002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAGT-1002の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)使用温度範囲JANコードトラスココード質量材質
TAGT-1002100201.5ガラス面約550℃、アルミ面約200℃まで4989999514698859-72972kgガラス繊維、アルミ蒸着フィルム

型番リスト

表示件数
型番
TAGT-1002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,674
( 11,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。
・アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。
・ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。
・ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
【用途】
・各種配管、機器による火傷防止用。
・一般断熱、保温用。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚さ(mm):1.5
・粘着性なし(針金などで留めてください)
・使用温度範囲:ガラス面約550℃、アルミ面約200℃まで
・平織り
・JANコード:4989999514698
・トラスココード:859-7297
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ガラス繊維
・アルミ蒸着フィルム

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20mの型番TAGT-1002のページです。 型番TAGT-1002に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m
TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m
100mmx20m シート補修粘着テープ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
アルミテープ 幅50mm 長さ50M
50mmx5.0m 防水アルミテープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコミスミミスミエスコ
通常価格10,67420,57811,8634,8003,6751,770
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト