17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン おさえヘラ180MM 155313

アサヒペン おさえヘラ180MM

通常単価(税別)
629
税込単価
692
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着タイプのカベ紙貼りに使用する軟質塩ビ製ヘラです。【用途】・空気抜きやシワのばし圧着などに...

詳細を確認

    型番:

    155313
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番特長用途全長刃幅刃長仕様JANコードトラスココード質量材質
    155313粘着タイプのカベ紙貼りに使用する軟質塩ビ製ヘラ空気抜きやシワのばし圧着などに185mm16mm180mm180MM4970925155313829-014589g柄:ABS樹脂/刃:軟質塩化ビニル

    155313の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    155313
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    629
    ( 692 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘着タイプのカベ紙貼りに使用する軟質塩ビ製ヘラです。
    【用途】
    ・空気抜きやシワのばし圧着などに。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):185
    ・刃幅(mm):16
    ・刃長(mm):180
    ・180MM
    ・JANコード:4970925155313
    ・トラスココード:829-0145
    ・質量:89g
    【材質/仕上】
    ・柄:ABS樹脂
    ・刃:軟質塩化ビニル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン おさえヘラ180MMの型番155313のページです。 型番155313に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン おさえヘラ180MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン おさえヘラ180MM
    アサヒペン おさえハケ180MM
    アサヒペン おさえローラー32MM
    アサヒペン おさえローラー50MM
    アサヒペン おさえハケ250MM
    アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格6296658938288101,075
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト