17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

通常単価(税別)
1,23179,416
税込単価
1,35487,358
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。・亜鉛粉末と亜鉛フレー...

詳細を確認
  • シルバー
  • タイプ
    ハケ塗り
  • 使用温度範囲(℃)
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 材質1
    主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
  • 亜鉛含有量(%)
    80

ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容器タイプ

RoHS?最小発注数量
1
4560437811342
1000
855-0812
塗料缶
10
1個
5
4560437811359
5000.000
855-0813
塗料缶
10
1個
20
4560437811366
21140
855-0814
塗料缶
10
1個
0.1
4560437811335
100.000
855-0811
ハケ付き塗料缶
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,312
( 6,943 )
1日目
23,858
( 26,244 )
1日目
79,416
( 87,358 )
5日目
1,231
( 1,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。
・亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。
・高密度の塗膜が50μmの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
・乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。
【材質】
・主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤

ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ
マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格1,231-2,5481,268 -3,544 -1,1783,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
タイプハケ塗りスプレーハケ塗り--スプレー
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
材質1主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
亜鉛含有量(%)808092--92

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト