ファクトリーサプライ用品技術窓口

高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇...

詳細を確認
  • シルバー
  • タイプ
    スプレー
  • 使用温度範囲(℃)
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • シルバーグレー
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4560437810222
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    855-0822
  • 材質1
    主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
  • 容器タイプ
    エアゾール缶
  • 亜鉛含有量(%)
    92

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

型番:

SP001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP001の仕様・寸法情報

シルバー
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
シルバーグレー
容量(ml)
420
JANコード
4560437810222
質量(g)
600.000
トラスココード
855-0822
材質1
主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
容器タイプ
エアゾール缶
亜鉛含有量(%)
92
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP001
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプの型番SP001のページです。 型番SP001に関する仕様情報を記載しております。
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ
高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ
マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ
亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格3,0001,5512,5481,6011,2961,178
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
シルバーグレーシルバーシルバーシルバーシルバー
タイプスプレー-スプレースプレースプレー-
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
シルバーグレー--ライトシルバーメタリックシルバー-
容量(ml)420300300400420-
よく一緒に購入される商品

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト