ファクトリーサプライ用品技術窓口

高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

通常単価(税別)
1,551
税込単価
1,706
通常出荷日:1日目

【特長】・亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。・エポキシ樹脂を使用しているので素地と...

詳細を確認
  • グレー
  • 使用温度範囲(℃)
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 容量(ml)
    300
  • JANコード
    4560437810123
  • 質量(g)
    473.000
  • トラスココード
    855-0830
  • 材質1
    主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤

ご注意

  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

型番:

ZN001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZN001の仕様・寸法情報

グレー
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
容量(ml)
300
JANコード
4560437810123
質量(g)
473.000
トラスココード
855-0830
材質1
主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZN001
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
・グレー仕上げのスタンダードタイプです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。

ご注意

  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプの型番ZN001のページです。 型番ZN001に関する仕様情報を記載しております。
高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
小物の錆止め下塗り
4
満足度:4.0
上塗り可能。というかした方がよい気がする。色はグレーです。塗り感が厚め。他社のジンクに比べて濃度が高いのかもしれません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ
マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ
亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格1,5513,0002,5481,6011,2961,178
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
容量(ml)300420300400420-
JANコード456043781012345604378102224560437811328456043781042045604378105294560437810437
質量(g)473.000600.000390.000451.500430.000158.000

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト