ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

通常単価(税別)
1,296
税込単価
1,426
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ亜鉛合金めっきに一番近いメタリックシルバーに仕上がります・亜鉛めっきのヤケの補修や補修...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • シルバー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • タイプ
    スプレー
  • 使用温度範囲(℃)
    気温5以上、湿度85%以下
  • メタリックシルバー
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4560437810529
  • 質量(g)
    430.000
  • トラスココード
    855-0800
  • 材質1
    主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤
  • 容器タイプ
    エアゾール缶
  • 亜鉛含有量(%)
    0

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてからご使用ください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてからご使用ください。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

型番:

GA001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA001の仕様・寸法情報

商品用途
その他
シルバー
商品タイプ
塗料(スプレー)
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
気温5以上、湿度85%以下
メタリックシルバー
容量(ml)
420
JANコード
4560437810529
質量(g)
430.000
トラスココード
855-0800
材質1
主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤
容器タイプ
エアゾール缶
亜鉛含有量(%)
0
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA001
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ亜鉛合金めっきに一番近いメタリックシルバーに仕上がります
・亜鉛めっきのヤケの補修や補修後の色調合わせに最適な化粧塗料です
・光輝性亜鉛フレークを含有することによりメタリックシルバーの仕上がり色を損なうことなく亜鉛めっきと同様の退色機能を持たせることに成功しました
・ガルバーコートはこれらの不満を改善する為に開発されました
・乾燥時間は指触20分、完全48時間
・スプレー時のタレもなく、作業性は抜群です
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてからご使用ください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてからご使用ください。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプの型番GA001のページです。 型番GA001に関する仕様情報を記載しております。
亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ
マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ
高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS ハケ塗りタイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格1,2961,6012,5483,0001,55121,629
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品用途その他-----
シルバーシルバーシルバーシルバーグレー-
商品タイプ塗料(スプレー)-----
タイプスプレースプレースプレースプレー-ハケ塗り
使用温度範囲(℃)気温5以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
よく一緒に購入される商品

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト