17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

通常単価(税別)
7371,634
税込単価
8111,797
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスカー
  • 透明
  • 材質(テープ)
    その他
  • 材質1
    基材:平面紙
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • テープ色
  • 厚さ(mm)
    0.01
  • 長さ(m)
    33
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1400
4042448182913
490.000
836-5649
5個
2100
4042448182920
620.000
836-5650
3個
550
4042448182494
200.000
836-5648
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,015
( 1,117 )
2日目
1,634
( 1,797 )
1日目
737
( 811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。
・塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
・フィルムにコシがあり作業性良好です。
【用途】
・床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365
テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368
テサテープ 建築外装用マスカー
テサテープ 建築外装用マスカープレミアム
テサテープ クラフトマスカー
布マスカー
メーカーテサテサテサテサテサトラスコ中山
通常価格737-480 -460 -644 -719 -392 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプマスカーマスカーマスカーマスカーマスカー-
透明透明透明透明ブラウン-
材質(テープ)その他その他布テープ布テープその他布テープ
材質1基材:平面紙基材:クレープ紙基材:布基材:布基材:クレープ紙-
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング