17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 柄つきカット定規240MM 155634

アサヒペン 柄つきカット定規240MM

通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:1日目

【特長】・握りやすい柄のついたカット定規です。【用途】・カベ紙、ふすま紙、障子紙の不要部分のカットに。...

詳細を確認

    型番:

    155634
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番特長用途全長刃幅刃長仕様JANコードトラスココード質量材質
    155634握りやすい柄のついたカット定規カベ紙、ふすま紙、障子紙の不要部分のカットに245mm51mm240mm240MM4970925155634829-0139274g柄:木/刃:ステンレス

    155634の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    155634
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,857
    ( 2,043 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすい柄のついたカット定規です。
    【用途】
    ・カベ紙、ふすま紙、障子紙の不要部分のカットに。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):245
    ・刃幅(mm):51
    ・刃長(mm):240
    ・剛毛幅(mm)
    ・240MM
    ・JANコード:4970925155634
    ・トラスココード:829-0139
    ・質量:274g
    【材質/仕上】
    ・柄:木
    ・刃:ステンレス
    ・木
    ・ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン 柄つきカット定規240MMの型番155634のページです。 型番155634に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 柄つきカット定規240MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 柄つきカット定規240MM
    240x80mm なで刷毛
    アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM
    15mm 目地用刷毛
    ペイント用刷毛(木柄)
    木柄バケ
    メーカーアサヒペンエスコアサヒペンエスコトラスコ中山アサヒペン
    通常価格1,8571,710749507948 -674
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト