17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソフトウレタンローラー
大田製作所
プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
ブラックバケット
コーワ
アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM 155658

アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

通常単価(税別)
749
税込単価
824
通常出荷日:2日目

【特長】・しっかりしたコシがあります。・カベ紙、ふすま紙ののりづけに最適です。【用途】・のり付け用。【...

詳細を確認

    型番:

    155658
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番特長用途刷毛幅毛丈全長仕様JANコードトラスココード質量材質
    155658しっかりしたコシがあり、カベ紙、ふすま紙ののりづけに最適のり付け用130mm26mm133mm130MM4970925155658829-014950g柄:木/毛:山羊毛、ポリエステル

    155658の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    155658
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    749
    ( 824 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかりしたコシがあります。
    ・カベ紙、ふすま紙ののりづけに最適です。
    【用途】
    ・のり付け用。
    【商品仕様】
    ・刷毛幅(mm):130
    ・毛丈(mm):26
    ・全長(mm):133
    ・130MM
    ・JANコード:4970925155658
    ・トラスココード:829-0149
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・柄:木
    ・毛:山羊毛、ポリエステル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン カベ紙用のりバケ130MMの型番155658のページです。 型番155658に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン カベ紙用のりバケ130MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM
    木柄カベ紙のりバケ
    プロのり刷毛
    アサヒペン 柄つきカット定規240MM
    木柄バケ
    15mm 目地用刷毛
    メーカーアサヒペンアサヒペントラスコ中山アサヒペンアサヒペンエスコ
    通常価格749558 -4,406 -1,857674507
    通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト