17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能用 化繊ペイント刷毛
  • 万能用 化繊ペイント刷毛

万能用 化繊ペイント刷毛

通常単価(税別)
278745
税込単価
306820
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。【用途】・水性・油性用。・工作・小物用。【材質】・毛...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 全長(mm)
    215
  • 適合塗料
    水性・油性塗料

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

CPB-10の外観

CPB-10の外観

CPB-10の接続部外観

CPB-10の接続部外観

図面

CPB-10/CPB-15/CPB-20/CPB-25/CPB-30/CPB-35/CPB-40

万能用 化繊ペイント刷毛 図面

選定サポート情報

技術情報

毛材の選定について

化学繊維

  • PP(ポリプロピレン)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ナイロンが主流で水性塗料を塗る刷毛に多く使用されている。
  • 化学繊維の毛表面が、水性塗料を固着しにくいため。

用途

  • 油性用:腰の強い馬毛などが主流で油性塗料をよく含み、よく伸びて塗装しやすい。
  • ニス用:毛先の細い毛剤を使用し、刷毛目を残りにくくしてある。滑らかで塗装しやすい刷毛。

刷毛の使用方法

  • 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除く。
  • 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすい。
  • 有機溶剤に浸けたままにすると、根元の接着剤が溶けて毛が抜けてしまう。
  • 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もある。

刷毛の選定について

刷毛の各部名称

刷毛の各部名称

  • 塗装と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選ぶ。
  • 毛丈のサイズ、毛幅のサイズを確認する。
  • ハンドルの材質、全長のサイズを確認する。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

玉厚(mm)

質量(g)

材質1

材質2

RoHS?最小発注数量
10
4989999448078
855-7634
8.5
8.000
毛材:化繊
柄:木
10
5個
15
4989999448085
855-7635
8.5
11.000
毛材:化繊●柄:木
-
10
5個
20
4989999448092
855-7636
10
14.000
毛材:化繊●柄:木
-
10
5個
25
4989999448108
855-7637
10
15.500
毛材:化繊●柄:木
-
10
5個
30
4989999448115
855-7638
10
20.000
毛材:化繊●柄:木
-
10
5個
35
4989999448122
855-7639
10
25.500
毛材:化繊●柄:木
-
10
5個
40
4989999448139
855-7640
10
26.000
毛材:化繊●柄:木
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
2日目
349
( 384 )
1日目
454
( 499 )
1日目
479
( 527 )
1日目
601
( 661 )
1日目
693
( 762 )
2日目
745
( 820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
【用途】
・水性・油性用。
・工作・小物用。
【材質】
・毛材:化繊
・柄:木

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能用 化繊ペイント刷毛のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の塗装
5
満足度:5.0
塗装前にハケの抜け毛を出来るだけ除いたつもりでも処理しきれずか 毛の抜けに難儀していたので、「毛が抜けにくいハケ」という...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能用 化繊ペイント刷毛
化繊ダスター刷毛
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛
TRUSCO 導電性ダスター刷毛
ペイント用刷毛 豚毛金巻
ペイント用刷毛(木柄)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大塚刷毛製造トラスコ中山
通常価格278-626 -2,3152,075620948 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
毛丈(mm)306045554045
全長(mm)215225340220-235
適合塗料水性・油性塗料-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト