17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレーパーセット(4本組)【4個入り】

通常単価(税別)
6,054
税込単価
6,659
通常出荷日:1日目

【特長】・こびりついたガスケットやパッキンの除去に適したスクレーパーセットです。・木柄で滑りにくく、錆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    15 / 10 / 30 / 23
  • 全長(mm)
    127
  • JANコード
    4580117394248
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    835-5009
  • 材質2
    柄:木
  • 刃厚(mm)
    1.4
  • 刃長(mm)
    38、45、50、50
  • 品名
    スクレッパーセット

型番:

LB-608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

LB-608の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
10 ~ 30
全長(mm)
127
JANコード
4580117394248
質量(g)
180.000
トラスココード
835-5009
材質2
柄:木
刃厚(mm)
1.4
刃長(mm)
38、45、50、50
品名
スクレッパーセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-608
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,054
( 6,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こびりついたガスケットやパッキンの除去に適したスクレーパーセットです。
・木柄で滑りにくく、錆に強いステンレス刃です。
【用途】
・金属にこびりついたガスケットやパッキンの除去ができます。
【材質】
・刃:ステンレス
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパーセット(4本組)の型番LB-608のページです。 型番LB-608に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパーセット(4本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパーセット(4本組)
ラバーシールリムーバー
4本組 スクレーパー
4本組 コーキングヘラ
3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)
4本組 ヘラセット(ジュラコン製)
メーカー日平機器日平機器エスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0544,0002,2202,3305,3611,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパー-スクレーパーコーキングへらスクレーパー樹脂柄へら
材質(刃)ステンレス-ステンレスステンレスステンレス-
刃幅(mm)15 / 10 / 30 / 23-15 / 9 / 36 / 4225 / 12 / 20 / 3538 / 32 / 78-
全長(mm)127213(ロングタイプ)、143(ショートタイプ)----
JANコード45801173942484580117396266----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト