17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
  • TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)

TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)【2~3個入り】

通常単価(税別)
278353
税込単価
306388
通常出荷日:1日目

【特長】・キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。・接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装な...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ウレタン
  • 適合塗料
    接着剤、水性ボンド
  • 適合塗面
    平滑面
  • 適応塗面
    平滑面
  • 適応塗料
    接着剤、水性ボンド

ご注意

  • 水性塗料、水性接着剤専用です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 水性塗料、水性接着剤専用です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TMIR-13-SP1/TMIR-13-SP2/TMIR-13-SP3/TMIR-13-SP4/TMIR-13-SP5

TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ) 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

寸法(インチ)

適合ハンドル

RoHS?最小発注数量
4989999448023
855-7650
10.000
30
1
TMRF-1
10
1パック

3個入り

4989999448030
855-7651
15
50
2
TMRF-2
10
1パック

3個入り

4989999448047
855-7652
20.000
75
3
TMRF-345
10
1パック

2個入り

4989999448054
855-7653
25.000
100
4
TMRF-345
10
1パック

2個入り

4989999448061
855-7654
30.000
125
5
TMRF-345
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
1日目
353
( 388 )
1日目
290
( 319 )
1日目
285
( 314 )
1日目
309
( 340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。
・接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。
・接着剤、水性ボンドの塗布。
・木工、デリケート素材の塗装。

ご注意

  • 水性塗料、水性接着剤専用です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 水性塗料、水性接着剤専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
接着剤や塗料の塗布
4
満足度:4.0
幅の狭い所への接着剤塗布や塗料の塗布に使用しました。幅が25mm位なので狭い部分への塗布には丁度いいと思います。
0人が参考にしています。
インク転写用
5
満足度:5.0
ホースにマーキングするためのインク転写にしようしました センターの固定用ボスが片側だということがカタログではわかりにくか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)
TRUSCO ミニマムローラー(無泡)
ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm
ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格278-563 -670 -503 -563 -3,698 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
毛丈(mm)1351313513
材質1ウレタンポリエステルポリエステルポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステル
適合塗料接着剤、水性ボンド水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
適合塗面平滑面平滑面多用途多用途平滑面多用途
適応塗面平滑面平滑面多用途多用途平滑面多用途
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト