ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ

  • 商品仕様
    その他
  • カップ容量 (L)
    0.84
  • JANコード
    4519001903716
  • 質量(g)
    1200
  • トラスココード
    835-9061
  • セット内容
    リッド・ライナー(200ミクロン)各25個

型番:

16024
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    16024の仕様・寸法情報

    商品仕様
    その他
    カップ容量(L)
    0.84
    JANコード
    4519001903716
    質量(g)
    1200
    トラスココード
    835-9061
    セット内容
    リッド・ライナー(200ミクロン)各25個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16024
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,452
    ( 9,297 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
    ・空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
    ・カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
    ・カップ容量840mlの作業に適しています。
    ・塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
    ・塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    【用途】
    ・重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズの型番16024のページです。 型番16024に関する仕様情報を記載しております。
    PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ
    PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)
    PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ
    PPS シリーズ2.0 交換用リッド&ライナー
    PPS 塗装用カップシステム カップ2個セット
    PPS 塗装用カップシステム カップ・リング
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格8,45211,492 -2,54210,958 -4,301 -3,811 -
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
    商品仕様その他-その他---
    カップ容量(L)0.84-0.84---
    JANコード4519001903716-4519001903723---
    質量(g)1200-200---
    トラスココード835-9061-835-9060---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました