ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PPS 塗装用カップシステム トライアルキット (400mlシリーズ)

通常単価(税別)
12,295
税込単価
13,525
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。・空...

詳細を確認

型番:

16145
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16145の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
JANコード
4548623817682
質量(g)
1200
トラスココード
835-9051
カップ容量(L)
0.4
セット内容
カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個

型番リスト

表示件数
型番
16145
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,295
( 13,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
・空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
・カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
【用途】
・重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS 塗装用カップシステム トライアルキット (400mlシリーズ)の型番16145のページです。 型番16145に関する仕様情報を記載しております。
PPS 塗装用カップシステム トライアルキット (400mlシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS 塗装用カップシステム トライアルキット (400mlシリーズ)
PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ
PPS 塗装用カップシステム カップ・リング
PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ
PPS 塗装用カップシステム カップ2個セット
PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格12,2952,5423,811 -8,4524,301 -5,054 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品
JANコード45486238176824519001903723-4519001903716--
質量(g)1200200-1200--
トラスココード835-9051835-9060-835-9061--
カップ容量(L)0.40.84-0.84--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト