17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 位置検出用 レベルセンサ

通常単価(税別)
14,107
税込単価
15,518
通常出荷日:4日目

【特長】・フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。・a接点・b接点を任意に選択できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • JANコード
    4944792107140
  • トラスココード
    835-8631
  • 質量(g)
    1087
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 最大使用電圧(V)
    AC/DC30
  • 接点構造
    マイクロスイッチ

型番:

MC-2-6M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-2-6Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
JANコード
4944792107140
トラスココード
835-8631
質量(g)
1087
材質1
本体:ABS樹脂
電源コード長さ(m)
6
最大使用電圧(V)
AC/DC30
接点構造
マイクロスイッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-2-6M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,107
( 15,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
・a接点・b接点を任意に選択できます。
【用途】
・スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用。増水、渇水警報用。
【商品仕様】
・電源コード長さ(m):6
・接点:a/b接点任意選択可能
・電源コード長さ:6m
・最大使用電圧:AC/DC30V
・位置検出用
・最大使用電流:AC/DC2A(誘導負荷)
・JANコード:4944792107140
・トラスココード:835-8631
・質量:1.087kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・接点構造:マイクロスイッチ(電気的特性)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルミ 位置検出用 レベルセンサの型番MC-2-6Mのページです。 型番MC-2-6Mに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ 位置検出用 レベルセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ 位置検出用 レベルセンサ
ツルミ 位置検出用 スナップフロート
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR
工進 ポンディ 清水用
工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR
工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR
メーカー鶴見製作所鶴見製作所工進工進工進工進
通常価格14,10710,58611,37719,1248,3898,704
通常出荷日4日目2日目3日目11日目1日目3日目
商品タイプ関連商品関連商品----
JANコード49447921071404944792107157----
トラスココード835-8631835-8634----
質量(g)1087204.0----
材質1本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト