17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 位置検出用 スナップフロート

通常単価(税別)
9,090
税込単価
9,999
通常出荷日:2日目

【特長】・スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物や油脂類の混じった液でも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ポンプ使用時の位置検出用スナップフロート
  • JANコード
    4944792107157
  • トラスココード
    835-8634
  • 質量(g)
    204.0
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 本体高さ(mm)
    152
  • 本体全幅(mm)
    80
  • 全長(mm)
    80
  • 最大使用電圧(V)
    AC/DC 30
  • 使用温度(℃)
    0~50
  • 接点構造
    マイクロスイッチ

型番:

RF-5-6M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF-5-6Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
ポンプ使用時の位置検出用スナップフロート
JANコード
4944792107157
トラスココード
835-8634
質量(g)
204.0
材質1
本体:ABS樹脂
電源コード長さ(m)
6
本体高さ(mm)
152
本体全幅(mm)
80
全長(mm)
80
最大使用電圧(V)
AC/DC 30
使用温度(℃)
0~50
接点構造
マイクロスイッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RF-5-6M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,090
( 9,999 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物や油脂類の混じった液でも作動します。
・耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
【用途】
・ポンプの自動運転用。
・増水、渇水警報用。
【商品仕様】
・電源コード長さ(m):6
・接点:a接点
・位置検出用
・耐油、耐塩素ケーブル使用
・電源コード長さ:6m
・最大使用電圧:AC/DC30V
・最大使用電流:AC/DC2A(誘導負荷)
・JANコード:4944792107157
・トラスココード:835-8634
・質量:0.204kg
【材質/仕上】
・接点構造:マイクロスイッチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルミ 位置検出用 スナップフロートの型番RF-5-6Mのページです。 型番RF-5-6Mに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ 位置検出用 スナップフロートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ 位置検出用 スナップフロート
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR
工進 ポンディ 清水用
工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR
工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用
メーカー鶴見製作所工進工進工進工進工進
通常価格9,09011,37719,1248,3898,70433,404
通常出荷日2日目3日目11日目1日目3日目3日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
詳細タイプポンプ使用時の位置検出用スナップフロート-----
JANコード4944792107157-----
トラスココード835-8634-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト