一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形
- 通常単価(税別)
- 35,153円~37,222円
- 税込単価
- 38,668円~40,944円
通常出荷日:4日目
【特長】・枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用し、ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても...
詳細を確認- 吐出量 (l/min)
130
- 全揚程 (m)
6
- 質量(g)
12200.0
- 材質1
●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC
- 口径(mm)
50
- 出力(kW)
0.4
- 電源(V)
単相100
- 電源コード長さ(m)
5
- 異物通過径(mm)
11
- 使用可能水質
雨水・湧水・工事排水・土砂水
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です
4944792105115
4944792105122
一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
| 35,153円- | 36,431円 - | 30,802円 | 80,755円 | 53,372円 - | 59,189円 |
| 4日目 | 2日目 | 5日目 | 4日目 | 2日目〜 | 2日目 |
| 130 | 100 | MAX280 | 130 | 100 | 120 |
| 6 | 8 | MAX9.5 | 11.5 | 9 | 8 |
| 12200.0 | 11900.0 | 14000 | 7800 | 14600 | 11100.0 |
| ●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC | 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC | 羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FCD450●軸封(メカニカルシール):SiC | 接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC | 羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC) | 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。