17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

通常単価(税別)
173,402215,151
税込単価
190,742236,666
通常出荷日:5日目

【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エアモーター式で連続運転が可能です。・...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレス

ご注意

  • ガソリン、シンナーは使用できません。
  • ドラム缶は別売です。
  • 液体の耐食性を確認し、ご使用ください。ドラム缶は別売になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 材質3

  • 使用空気圧(MPa)

  • 揚程(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

使用空気圧(MPa)

揚程(m)

仕様

最小発注数量
エア式
30
3.5
4523606027067
349-4541
7000
ホース:ステンレス(SUS304)
パッキン:PTFE・FFKM
0.4~0.6
-
バルブ、ガン無し
1個
エア式
30
3.5
4523606027081
347-5444
7500.0
ホース:ステンレス(SUS304)
パッキン:PTFE・FFKM
0.4~0.6
-
ボールバルブ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,402
( 190,742 )
5日目
215,151
( 236,666 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
・エアモーター式で連続運転が可能です。
・漏電の心配がありません。
【用途】
・溶剤・薬品の移送に。
・酸・アルカリの移送に。
・溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。

ご注意

  • ガソリン、シンナーは使用できません。
  • ドラム缶は別売です。
  • 液体の耐食性を確認し、ご使用ください。ドラム缶は別売になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用
アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格173,402-119,935102,375131,060114,73238,667
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:ステンレス本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316本体・パイプ:PP/PTFE/SUS316ポンプ:アルミ本体・ノズル:アルミ本体:アルミ合金・亜鉛合金

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング