ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 プーリーキャップ SA型

通常単価(税別)
3,224
税込単価
3,546
通常出荷日:1日目

【特長】・サビに強いSUS304製です。・工具なしで取り付けられます。・単管パイプの先端にかぶせて旗竿...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付方法
    単管取付タイプ
  • JANコード
    4990870630109
  • 質量(g)
    360.000
  • トラスココード
    836-4095
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 高さ(mm)
    90
  • 傘径(mm)
    100
  • 適合パイプ径(mm)
    48.6

ご注意

  • 単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。

型番:

PC-SA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-SAの仕様・寸法情報

形状
その他
材質(本体)
その他
取付方法
単管取付タイプ
JANコード
4990870630109
質量(g)
360.000
トラスココード
836-4095
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
90
傘径(mm)
100
適合パイプ径(mm)
48.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-SA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,224
( 3,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いSUS304製です。
・工具なしで取り付けられます。
・単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
・工事現場はもちろん、各種イベントにも採用されています。
【用途】
【商品仕様】
・傘径(mm):100
・高さ(mm):90
・φ48.6mm単管用
・JANコード:4990870630109
・トラスココード:836-4095
・質量:360g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 プーリーキャップ SA型の型番PC-SAのページです。 型番PC-SAに関する仕様情報を記載しております。
123 プーリーキャップ SA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 プーリーキャップ SA型
123 ステンレス水平旗竿
旗竿キャップ旗竿キャップ
123 アルミポール
ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm
マイゾックス SAスタンド 小
メーカー伊藤製作所伊藤製作所アラオ伊藤製作所ユニットマイゾックス
通常価格3,2249,1293,25052,084 -4,5601,522
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目4日目
形状その他その他その他-丸型-
材質(本体)その他その他その他-その他-
取付方法単管取付タイプ単管取付タイプ単管取付タイプ-単管取付タイプ-
JANコード49908706301094990870652002----
質量(g)360.0002000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト