17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

通常単価(税別)
24,119
税込単価
26,531
通常出荷日:1日目

【特長】・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。・水を入れるだけでウエイト調整で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 取付仕様
    その他
  • その他
  • JANコード
    4973655937495
  • 質量(g)
    5100
  • トラスココード
    836-5609
  • 色詳細
    イエロー
  • 奥行(mm)
    465
  • 間口(mm)
    475
  • 高さ(mm)
    770
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 仕様
    注水式、折りたたみ時寸法:奥行×高さ×間口(mm):160×800×465

型番:

93749
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93749の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
取付仕様
その他
その他
JANコード
4973655937495
質量(g)
5100
トラスココード
836-5609
色詳細
イエロー
奥行(mm)
465
間口(mm)
475
高さ(mm)
770
グリーン購入法適合品
適合
仕様
注水式、折りたたみ時寸法:奥行×高さ×間口(mm):160×800×465
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
93749
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,119
( 26,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
・水を入れるだけでウエイト調整できます。(満水時:約15.1kg)
・折りたためるので設置・片付けが簡単です。
【用途】
・工場や工事現場等での指示や警告サインとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプの型番93749のページです。 型番93749に関する仕様情報を記載しております。
スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ
面板(スタンドサイン80/スタンドサイン80折りたたみ 用)
折りたたみ矢印板
フロアスタンド 折りたたみ式
スタンドサイン 80
折りたたみ式パイプ看板
メーカーRichellRichellキタムラ産業アズワンRichellトーグ安全工業
通常価格24,1192,035 -25,492 -2,306 -18,66414,533 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド用パーツ-表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリエチレン(PE)--ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)スチール
取付仕様その他-----
その他---その他-
JANコード4973655937495-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト