ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 立入禁止標識 立入禁止

通常単価(税別)
1,367
税込単価
1,504
通常出荷日:2日目

【特長】・エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。・工事現場等で使用する汎用の標識です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    再生ポリプロピレン(再生材50%)
  • 表示内容詳細
    関係者以外立入禁止
  • 取付仕様詳細
    穴4ヵ所
  • JANコード
    4571181523726
  • トラスココード
    836-9020
  • 横(mm)
    450
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    600
  • 質量(g)
    250
  • 取付穴径 (mm)
    4.2

型番:

307-04A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

307-04Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
再生ポリプロピレン(再生材50%)
表示内容詳細
関係者以外立入禁止
取付仕様詳細
穴4ヵ所
JANコード
4571181523726
トラスココード
836-9020
横(mm)
450
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
質量(g)
250
取付穴径(mm)
4.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
307-04A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,367
( 1,504 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
・工事現場等で使用する汎用の標識です。
・石綿障害予防規則 第33条 喫煙等の禁止に準拠した禁止標識です。
【用途】
・工事現場用の汎用標識です。
・石綿を取り扱う作業場内の禁止表示に最適です。
【商品仕様】
・表示内容:関係者以外立入禁止
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):600
・横(mm):450
・厚さ(mm):1
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・取付穴径:4.2mm
・JANコード:4571181523726
・トラスココード:836-9020
・質量:250g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 立入禁止標識 立入禁止の型番307-04Aのページです。 型番307-04Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 立入禁止標識 立入禁止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 立入禁止標識 立入禁止
JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」
ユニット レーザ標識
ユニット 消防標識
短冊型一般標識 「立入禁止」 GR 9
ユニット JIS規格標識
メーカーユニットアズワンユニットユニット日本緑十字社ユニット
通常価格1,3671,068519 -15,938554511 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識-安全標識安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他---
表示内容その他立入禁止--その他-
取付仕様その他-----
材質(本体)詳細再生ポリプロピレン(再生材50%)-エコユニボード---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト