17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

週間作業予定マグネットシート 600×900mm TSYM-6090
  • 週間作業予定マグネットシート 600×900mm

週間作業予定マグネットシート 600×900mm

通常単価(税別)
6,465
税込単価
7,112
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。・表面はホワイトボード...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    マグネット
  • JANコード
    4989999486544
  • トラスココード
    855-7822
  • 横(mm)
    600
  • 縦(mm)
    900
  • 表示内容詳細
    今週の作業予定
  • 質量(g)
    890.000
  • 材質1
    表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2
    裏面:マグネット
  • 材質3
    印刷面:塩化ビニール(PVC)

型番:

TSYM-6090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRUSCO 週間作業予定マグネットシート 600×900の仕様

TSYM-6090の画像(600×900mm)

TSYM-6090の画像(600×900mm)

週間作業予定の表示に

週間作業予定の表示に

品番表示内容取付仕様縦×横
(mm)
質量
(g)
TSYM-6090今週の作業予定マグネット600×900890

材質

  • 表面:PET
  • 裏面:マグネット
  • 印刷面:塩化ビニール(PVC)

TSYM-6090の仕様・寸法情報

表示内容
その他
取付仕様
マグネット
JANコード
4989999486544
トラスココード
855-7822
横(mm)
600
縦(mm)
900
表示内容詳細
今週の作業予定
質量(g)
890.000
材質1
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質2
裏面:マグネット
材質3
印刷面:塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSYM-6090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,465
( 7,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。
・表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。
【材質】
・表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・裏面:マグネット
・印刷面:塩化ビニール(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

週間作業予定マグネットシート 600×900mmの型番TSYM-6090のページです。 型番TSYM-6090に関する仕様情報を記載しております。
週間作業予定マグネットシート 600×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
週間作業予定マグネットシート 600×900mm
TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付
バルブ開閉札(ボールチェーン付)
マグネット置場標識
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,465900800220131867
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
表示内容その他---その他その他
取付仕様マグネット----マグネット
JANコード4989999486544--45504141541424989999906066-
トラスココード855-7822--363-3986116-1297-
横(mm)600--3840300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト