17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地 AMCMKP9

IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地

通常単価(税別)
1,223
税込単価
1,345
通常出荷日:4日目

【特長】・機械の誤作動を防ぐプレートです。・プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 文字表示
    逆転
  • 文字表示色
  • 取付仕様詳細
    穴1ヵ所・マグネット
  • 縦×横×厚み (mm)
    40×30×2
  • JANコード
    4560343374856
  • トラスココード
    836-4222
  • 材質詳細
    アクリル

型番:

AMCMKP9
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCMKP9の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
文字表示
逆転
文字表示色
取付仕様詳細
穴1ヵ所・マグネット
縦×横×厚み(mm)
40×30×2
JANコード
4560343374856
トラスココード
836-4222
材質詳細
アクリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCMKP9
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,223
( 1,345 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の誤作動を防ぐプレートです。
・プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
【商品仕様】
・表示内容:修理点検中操作禁止
・取付仕様:穴1ヵ所・マグネット
・縦(mm):100
・横(mm):65
・寸法(mm):5
・内容:修理点検中操作禁止プレート 緑地
・取付方法:マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
・穴径:φ3mm×1ヵ所
・JANコード:4560343374856
・トラスココード:836-4222
・質量:36.5g
【材質/仕上】
・表面:アクリル
・裏面:塩化ビニール
・マグネット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地の型番AMCMKP9のページです。 型番AMCMKP9に関する仕様情報を記載しております。
IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地
作業中/修理点検中 禁止プレート
修理・点検標識 点検中
命札「修理中 操作禁止」 札-202
修理・点検標識 ステッカー
短冊型一般標識 「点検中 操作禁止」 GR263
メーカーアイマークアイマークユニット日本緑十字社ユニット日本緑十字社
通常価格1,2231,223 -847730346 -593
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他安全標識-安全標識安全標識
材質(本体)その他その他塩化ビ二―ル(PVC)-ポリプロピレン(PP)-
表示内容その他その他その他その他-その他
取付仕様その他その他マグネット---
文字表示逆転逆転----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト