17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン UVカット透明カバーフィルム (6枚入)【6個入り】

通常単価(税別)
1,191
税込単価
1,310
通常出荷日:1日目

【特長】・35041は、紫外線(UV)を95%以上カットし色褪せを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保...

詳細を確認

    型番:

    35041
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    35041の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    35041
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,191
    ( 1,310 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・35041は、紫外線(UV)を95%以上カットし色褪せを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
    ・35045は、空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、簡単に貼れて、キレイに仕上がります。
    ・水・汚れ・こすれからラベルを守る、カバーです。
    ・A4サイズのサインラベルシールの保護用フィルムです。
    ・出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
    ・色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
    【用途】
    ・ラベル・掲示物の表面の保護に。
    ・包装箱の封かんシールに。
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・シートサイズ:A4
    ・ラベルサイズ(mm)縦×横:210×297
    ・厚さ(mm):0.1
    ・摘要:
    ・JANコード:4906186350419
    ・トラスココード:835-5128
    ・質量:126g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステルフィルム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M エーワン UVカット透明カバーフィルム (6枚入)の型番35041のページです。 型番35041に関する仕様情報を記載しております。
    3M エーワン UVカット透明カバーフィルム (6枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M エーワン UVカット透明カバーフィルム (6枚入)
    3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入り
    3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)
    透明ステッカー
    スイッチカバー標識 「点検中 さわるな」 スイッチカバーP
    透明ステッカー(小)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンユニット日本緑十字社ユニット
    通常価格1,1911,4261,700304 -1,7991,600
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト