17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M コマーシャル・パーキング・グラフィックス2専用接着剤 1L

通常単価(税別)
6,076
税込単価
6,684
通常出荷日:1日目

【特長】・コマーシャル・パーキング・グラフィックス2専用の接着剤です。【商品仕様】・色:黄・容量(ml...

詳細を確認

    型番:

    CPG-ADH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CPG-ADHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CPG-ADH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,076
    ( 6,684 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コマーシャル・パーキング・グラフィックス2専用の接着剤です。
    【商品仕様】
    ・色:黄
    ・容量(ml):1000
    ・JANコード:4549395320394
    ・トラスココード:855-9356
    ・質量:820g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M コマーシャル・パーキング・グラフィックス2専用接着剤 1Lの型番CPG-ADHのページです。 型番CPG-ADHに関する仕様情報を記載しております。
    3M コマーシャル・パーキング・グラフィックス2専用接着剤 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M コマーシャル・パーキング・グラフィックス2専用接着剤 1L
    KHY-1M 危険物標識
    ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
    L型表示 受付
    ホワイトボードペーパー(粘着剤付)
    粘着剤付ゴムマグネットシー
    メーカースリーエムジャパンアズワンユニットユニットトラスコ中山つくし工房
    通常価格6,0762,5002,7541,90046,8004,198
    通常出荷日1日目8日目6日目6日目1日目4日目

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト