17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

通常単価(税別)
522
税込単価
574
通常出荷日:1日目

【特長】・e腕章用の交換用ゴムバンドです。・品番末尾Sがショートゴムバンド、末尾Lがロングゴムバンドで...

詳細を確認
  • ブラック
  • トラスココード
    855-3172
  • JANコード
    4580284636462
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材
  • 横(mm)
    270
  • 縦(mm)
    25
  • 腕周り(mm)
    300~450

型番:

WE-901L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WE-901Lの仕様・寸法情報

ブラック
トラスココード
855-3172
JANコード
4580284636462
質量(g)
8.000
材質1
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材
横(mm)
270
縦(mm)
25
腕周り(mm)
300~450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WE-901L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・e腕章用の交換用ゴムバンドです。
・品番末尾Sがショートゴムバンド、末尾Lがロングゴムバンドです。
・シリコンゴム(すべり止め付)です。
【用途】
・e腕章のゴムバンドの長さを変更したい場合や交換用に。
【材質】
・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンドの型番WE-901Lのページです。 型番WE-901Lに関する仕様情報を記載しております。
e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド
バンドクリップバンドクリップ
ヘリア腕章
ポケット式ビニール腕章
役職表示ワッペン
e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格522107160 -265 -382969 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ブラックホワイト----
トラスココード855-3172855-3173----
JANコード45802846364624580284636486----
質量(g)8.0005.00028.00042.0008.000-
材質1ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材バンド部分:ポリエチレン(PE)ヘリア製合成皮革軟質ビニール軟質ビニール(スポンジ入)ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト